เผยแพร่สินค้าของคุณ
DAS 300 Dark grey beacon lamp
DAS 300 Dark grey beacon lamp
DAS 300 Dark grey beacon lamp
    Faro Barcelona

    DAS 300 Dark grey beacon lamp

    DAS is a series for exterior lighting with current lines, which incorporates LED technology, consisting of a wall light and two beacons. The small beacon has a height of 30cm and is made of injected aluminum with a transparent glass diffuser. The lighting source is COB LED 8W 3000K 480Lm. This beacon is ideal for decorative garden lighting.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 75519

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776065352

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1077787

      Fixing: Floor

      Series: 7551

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00092

      IP: 54

      IK: 09

      Power max.(W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 480lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 4 SDCM

      Opening degrees: 180°

      Total height: 300

      Length: 160

      Depth: 54

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 60

      Individual box width (MM): 170

      Length individual box (MM): 320

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003264

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1,645

      PCS: 216

      Net weight consolidated item: 1,533

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.75519_-_das-led-dark-grey-beacon-lamp-h-30cm
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391116
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)