เผยแพร่สินค้าของคุณ
CLAP Black linear wall lamp/ceiling 3x6W 3000K 38º
Faro Barcelona

CLAP Black linear wall lamp/ceiling 3x6W 3000K 38º

CLAP is a lighting system for outdoor spaces that stands out for its technical and versatile nuance. It offers different direct/indirect lighting solutions with a unified aesthetic (stakes, beacons, wall lights, pendants, tree projectors, etc.). The CLAP linear wall light/ceiling light, with an almost invisible structure and volume, leaves all the prominence to the accent light, ideal for creating spaces with a scenic character. It is black in color, color temperature of 3000K and angle of 38°. You can combine the projectors with the anti-glare visor ref. 75714-2 optimizing visual comfort.
สเปคสินค้า
  • Reference: 75712-233

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776356115

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 908208

    Fixing: Wall

    Serie: 7572

    Body material: Aluminium

    Body finish: Black

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: CXA1304-0000-000gg0nn30F

    IP: 65

    Type: I

    Power max (W): 3X6

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 24V CV

    Lumens max: 3x524lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 3000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: >80

    Opening degrees: 38°

    Sea Side Suitable: 0

    Related accessory: 75714-2

    Accessories included in the box: Base/Florón

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 0,01

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.75712-233_-_CLAP-Black-linear-wall-lamp-ceiling-3x6W-3000K-38deg
  • Product familyOutdoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)