เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bulb OSRAM LED E27 PAR30 10W 2700K 36 633lm DIMMABLE
Faro Barcelona

Bulb OSRAM LED E27 PAR30 10W 2700K 36 633lm DIMMABLE

OSRAM LED E27 PAR30 10W 2700K 36 633lm DIMMABLE
สเปคสินค้า
  • Reference: 97687127

    Catalogue: Bombillas

    EAN: 8421776186415

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001959

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Series: 6017

    IP: 20

    Power max.(W): 10W

    Light source: E27

    Light source included: Yes

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 2700K

    CRI: >=80

    Total height: 91

    Length: 95

    Depth: 95

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 90

    Individual box width (MM): 112

    Length individual box (MM): 112

    Volume Box Ind. Trawl: 0.001129

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.18

    PCS: 100

    Net weight consolidated item: 0,18

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.97687127_-_Bulb-OSRAM-LED-E27-PAR30-10W-2700K-36-633lm-DIMMABLE
  • Product familyBULBS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์E27
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)18
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)