เผยแพร่สินค้าของคุณ
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
    FFUUSS

    FFUUSS DOM

    ffuuss dom - soap dispenser

    Elegant and customizable, the best hydroalcoholic soap and / or gel dispenser for superior hygiene.

    • Two models to choose from
    • Color range and product customization for a tailor-made design

    ffuuss dom Style

    • 8 ABS colors available
      • Gloss finish

      ffuuss dom Premium

      • 20 customizable painted colors
      • Matte / gloss finish
      • Customizable design, choose the color and / or add your brand or logo
      สเปคสินค้า
      • Refill bags

        • Hydroalcoholic gel
        • Proderm soap

        How it is used

        Attach the soap dispenser to the wall by screwing it on or using double-sided tape. Open the ffuuss soap dispenser and insert the key into the adjacent keyhole to refill the machine.

        In-built safety lock

        Anti-drip valve

        Bag: Place the replacement bag on the internal valve (with the outlet tab facing out) and press down.


        DC and batteries: The batteries have a useful life of approximately 30,000 gel dispenses.

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.ffuuss-dom
      • Product familyFFUUSS Dispensers
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์FFUUSS Dispensers DOM
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2021-12-20
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (มิลลิเมตร)277
      • กว้าง (มิลลิเมตร)136.2
      • ความลึก (มิลลิเมตร)101
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักABS
      • ออกเเบบโดยสเปน
      • ผลิตโดยสเปน
      • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.74
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
      • IFC classificationFurnishing Element
      • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
      • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
      • OmniClass Number23-31 25 29 13
      • OmniClass TitleHand Soap Dispensers
      • CSI UniFormat II CodeE2010
      • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings