เผยแพร่สินค้าของคุณ
Chain
Chain
Chain
Chain
    Fletco Carpets

    Chain

    Chain is made of 100% recycled Econyl® yarn. In combination with the durable design and sublime wearability, this makes the flat-woven carpet well suited for design, interior and architectural projects where sustainability goes hand in hand with aesthetics and uncompromising quality.

    The choice of color in contract settings affects the visual appearance and the long-term durability of the textile flooring solution. Darker colorways tend to hide stains and soiling better than lighter ones, often making them appear well-maintained for longer. Since visible signs of wear and staining are often key factors in determining when flooring is replaced, darker colors will most often extend the replacement cycle. As a result, they are generally a more sustainable choice.

    Available in 12 timeless colours. Custom colours available from 200+ m2.

    สเปคสินค้า
    • Yarn: 100% PA6 Econyl®
      Broadloom: Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding: RS 100 series

      Colours: 12
      Special colours:
       Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac):
      Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.Chain
      • Product familyWall-to-wall carpet
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chain
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2022-10-10
      • หมายเลขฉบับ1
      • กว้าง (มิลลิเมตร)4000
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักPolyamide
      • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
      • ผลิตโดยเดนมาร์ก
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
      • IFC classificationFloor

      พื้นที่การขาย

      เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
      4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
      4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
      4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)