เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nove
Nove
Nove
Nove
    Fletco Carpets

    Nove

    Nove is a bouclé weave in a distinctive design that offers a subtle and modern interpretation of a classic herringbone pattern. With reference to the exemplary anatomy of fish, the herringbone pattern has for centuries been used on everything from tailormade suits to stately floors in precious woods. In extension of this tradition, the design has become a mark of elegance, timelessness and exclusive quality.

    Nove embodies these same qualities. With its unmatched wearability, this elegant flat-woven carpet is well suited for workplace settings. Thanks to its sophisticated woven design, which brings a contemporary quality to the classic herringbone pattern, and a carefully curated colour palette, Nove will maintain both its beauty and its relevance for many years to come.

    Available in 14 muted colours. Custom colours available from +200 m2.


    สเปคสินค้า
    • Yarn: 100% PA66
      Broadloom:
      Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding:
      RS 100 series

      Colours: 14
      Special color:
       Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac): Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Nove
    • Product familyWall-to-wall carpet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nove
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)4000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
    • IFC classificationFloor

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)