เผยแพร่สินค้าของคุณ
Penta
Penta
Penta
Penta
Penta
Penta
Penta
Penta
    Fletco Carpets

    Penta

    A classic loop pile in a sustainable version available as broadloom and carpet tiles. It may look like any other classic loop pile, but the carpet is in fact composed of four layers, each individual layer carefully selected with focus on sustainability, product weight and indoor air comfort.

    Penta is a revolutionizing yarn-dyed tufted carpet in four layers. All materials and every single layer are carefully selected with an emphasis on sustainability, total product weight and indoor climate comfort – key elements that help bring this classic design into the future. The solution dyed yarn is a top choice when special cleaning criteria apply, as it ensures that the carpet maintains its beautiful appearance over time.

    Available in six colours.

    สเปคสินค้า
    • Yarn: 100% PA6
      Broadloom:
      Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding:
      RS 100 series
      Carpet tiles:
      50x50, 25x100, 50x1000 and 100x100 cm
      Sebastian Wrong shapes:
      904, 909 and 914

      Colours: 6 
      Special colors:
       Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac): Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Penta-Penta-Stripe
    • Product familyWall-to-wall carpet & carpet tiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Penta, Penta Stripe
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
    • IFC classificationFloor

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)