The touch-free 9000E Tronic basin mixer is LEED and BREEAM compliant, saves water and energy and is simple and hygienic to use. It is made from a lead-free material which, in combination with its energy efficiency, can earn LEED points in the Materials category of the LEED building rating system.
The water temperature is easy to adjust using a knob on the side of the mixer. The knob can be locked to prevent the water from overheating and causing scalding, or it can be removed if the tap is to be used in environments where a preset temperature is needed. The mixer also has a programmable hygiene flushing function which prevents stagnant water from accumulating, thus reducing risk of bacterial growth in the water pipes.
And to obtain even more advanced functionality, the mixer can be connected to our innovative digital cloud service, Tronic WMS. This allows the mixers to be monitored, analysed and evaluated, providing valuable information which can be used to improve operation and use.
Read more about the benefits of connected mixers.
About the collection
Our touch-free mixer taps are developed in Sweden and have a water- and energy-saving design. What’s more, they help improve daily hygiene and safety because the tap can be used without touching the mixer. All the technology is integrated inside the mixer body, making the mixer as easy to install as a traditional basin mixer.
16416030 - Chrome, battery operation, WMS, LEED/BREEAM compliant, RSK 8430651 NRF 4300096 LVI 6158104. 1641-6032 - Black (pvd),battery operation, WMS, LEED/BREEAM compliant, RSK 8430062 NRF 4300135. 16416033 - Brushed chrome (pvd), battery operation, WMS, LEED/BREEAM compliant, RSK 8430063 NRF 4300128.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
เกาะไอล์ออฟแมน |
เกิร์นซีย์ |
โครเอเชีย |
เจอร์ซีย์ |
เช็กเกีย |
ซานมาริโน |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
บาร์เบโดส |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
มอลโดวา |
มอลตา |
มาซิโดเนียเหนือ |
โมนาโก |
ยิบรอลตาร์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สฟาลบาร์และยานไมเอน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
หมู่เกาะแฟโร |
หมู่เกาะโอลันด์ |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
แอลเบเนีย |
ไอซ์แลนด์ |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |