เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rogen Shower Mixer
Rogen Shower Mixer
    FM Mattsson

    Rogen Shower Mixer

    Shower mixer, 160 c/c with outlet down. Chrome. RSK 8358652
    สเปคสินค้า
    • EcoSafe® mixer. Outlet down. Approved non-return valves.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.31530000
    • Product familyShower mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์FM Mattsson Rogen
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)50
    • กว้าง (มิลลิเมตร)190
    • ความลึก (มิลลิเมตร)90
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองZinc
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.19
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures