เผยแพร่สินค้าของคุณ
9000E II Safety Mixer for Bath
9000E II Safety Mixer for Bath
    FM Mattsson

    9000E II Safety Mixer for Bath

    9000E II Safety mixer for bath with outlet down. Pressure balanced thermostatic mixer with ceramic sealed headwork. Chrome. RSK 8343245 82002500 150 c/c RSK 8343254 NRF 4301819 LVI 6360670 VVS 722829204 Safety mixer for shower in a new design. The stylish shape of the mixer supplements the unique functions and the environmental friendly aspect distinguishing the 9000E series. A cleverly engineered technique saves water and energy without compromising on comfort . Outlet down.
    สเปคสินค้า
    • EcoSafe® mixer. With shower connection down. Pressure balanced thermostatic mixer. With ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.82001000
    • Product familyBath and Shower Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์FM Mattsson 9000E
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)303
    • ความลึก (มิลลิเมตร)125
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองZinc
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures