เผยแพร่สินค้าของคุณ
Siljan Basin mixer with self-closing hand shower
Siljan Basin mixer with self-closing hand shower
    FM Mattsson

    Siljan Basin mixer with self-closing hand shower

    Basin mixer with self-closing handshower. Ecosafe mixer with coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Energy class B. Chrome RSK 8235551 NRF 4300069 LVI 6158054 VVS 703933204 83576000 with Ecoplus function RSK 8235552 VVS 703933404
    สเปคสินค้า
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. With self-closing handshower. Aerator with Eco Flow. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.83570000
    • Product familyBasin Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์FM Mattsson Siljan
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)169
    • กว้าง (มิลลิเมตร)53
    • ความลึก (มิลลิเมตร)115
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองZinc
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures