เผยแพร่สินค้าของคุณ
Siljan Safety mixer for shower 160 c/c connection down
Siljan Safety mixer for shower 160 c/c connection down
Siljan Safety mixer for shower 160 c/c connection down
    FM Mattsson

    Siljan Safety mixer for shower 160 c/c connection down

    Safety mixer for shower with outlet down. Pressure balanced thermostatic mixer with ceramic sealed headwork. Chrome.
    RSK 834 22 33


    สเปคสินค้า
    • With shower connection down. Pressure balanced thermostatic mixer. With ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.83800000
    • Product familyShower mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์FM Mattsson Siljan
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)50
    • กว้าง (มิลลิเมตร)300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)69
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองZinc
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures