เผยแพร่สินค้าของคุณ
Siljan Safety Mixer for Bath 150 c/c
Siljan Safety Mixer for Bath 150 c/c
Siljan Safety Mixer for Bath 150 c/c
    FM Mattsson

    Siljan Safety Mixer for Bath 150 c/c

    Siljan Safety mixer for bath/shower with outlet down. Pressure balanced thermostatic mixer with ceramic sealed headwork. Chrome
    83901500 150 c/c
    RSK 8343300 NRF 4301908 LVI 6358059 VVS 822822204


    สเปคสินค้า
    • With shower connection down. Swivel spout with integrated diverter Pressure balanced thermostatic mixer. With ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.83901500
    • Product familyBath and Shower Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์FM Mattsson Siljan
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)303
    • ความลึก (มิลลิเมตร)218
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองPolished Chrome
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures