9000XE is a complete range for kitchens and bathrooms. The range is future-proofed with new energy-saving functions and flow rates and sustainable, lead-free materials that meet current legal and market requirements. The whole range is available in chrome or in brushed chrome – manufactured in Mora by professionals, for professionals and for aspiring professionals.
9000XE products come in two finishes – chrome or brushed chrome. The material is durable and lead-free, and meets your project’s high sustainability requirements. We are highly committed to ensuring that our mixers have a long lifespan, whichever finish you choose.
9000XE basin mixers have optimised flow rates that meet current legal and market requirements. They are equipped with smart, innovative, energy-saving functions such as cold start, soft closing, a temperature limiter function and an energy- and water-saving aerator. In addition, these basin mixers have a durable chrome or brushed chrome surface finish that suits any bathroom, whatever its size. 9000XE basin mixer is a basin mixer in chrome or brushed chrome. Its classic design and water-saving function make it a natural choice for the bathroom.
9000XE basin mixer LEED certified is a basin mixer in chrome and brushed chrome. It´s classic design and water-saving function make it a natural choice for the bathroom. This product is LEED certified, which means it meets the flow rate requirements applicable to certain new buildings and conversions.
Chrome. Flow; 3 l/min. Art.no: 8650-7310. RSK: 8278969. NRF: 4300111. LVI: 6158115. VVS: 701484204
Brushed chrome. Flow; 3 l/min. Art.nr: 8650-7313. RSK: 8278971. NRF: 4300113. VVS: 701484214
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
เกาะไอล์ออฟแมน |
เกิร์นซีย์ |
โครเอเชีย |
เจอร์ซีย์ |
เช็กเกีย |
ซานมาริโน |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
บาร์เบโดส |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
มอลโดวา |
มอลตา |
มาซิโดเนียเหนือ |
โมนาโก |
ยิบรอลตาร์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สฟาลบาร์และยานไมเอน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
หมู่เกาะแฟโร |
หมู่เกาะโอลันด์ |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
แอลเบเนีย |
ไอซ์แลนด์ |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |