เผยแพร่สินค้าของคุณ
Square Interior 270x270
Focus Lighting

Square Interior 270x270

The exactness of perfect angles. Unyielding shapes. And yet an organic mood is born from this marriage of hard lines and soft light. A story unfolds between design and material. Simplicity liberates imagination. Available in Black, Graphite grey, and Matt white. Available with LED and E27. Design: Schmidt Hammer Lassen design
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5703646620582
  • Product familyIndoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-06-14
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)270
  • กว้าง (มิลลิเมตร)270
  • ความลึก (มิลลิเมตร)105
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPolycarbonate
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
  • UNSPSC code391016

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
เยอรมนี
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (55)