เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fontana Messina White Acrylic LED Freestanding Indoor Bathtub with Body Jets
FontanaShowers

Fontana Messina White Acrylic LED Freestanding Indoor Bathtub with Body Jets

Pamper yourself with Fontana's LED bathtub. The sophisticated Fontana Messina White Acrylic LED Freestanding Indoor Bathtub with Body Jets features 10 adjustable body massage jets, 10 whirlpool bubble bath jets and an underwater mood lamp. It features super seal technology on the inside, which is capable of delivering excellent performance with a robust construction for long-lasting durability, giving your bathroom a modern and cool look for a long time.
สเปคสินค้า
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS145200
    Type: Bathtub
    Armrest: No
    Faucet: No
    Style: Freestanding
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Center
    Shape: Oval
    Size: 66.54*31.89*22.83"
    Certification: CE, ISO9001
    Seating: 1 Adult.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.freestanding-bathtub_fs145200
  • Product familyCommercial
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathtubs
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2023-05-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures