เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fontana Matte Black Round Rainfall Showerhead
FontanaShowers

Fontana Matte Black Round Rainfall Showerhead

The beauty of the Matte Black finish is in its versatility. It pairs well with traditional or contemporary decor and can be particularly effective if you're going for a more rustic look. The Matte Black finish offers a warm- rich look. With spray technology for optimal water distribution providing full-body rain spray. No assembly or tools required just unscrew your old showerhead and twist by hand the new shower head till it locks in, and you are ready to enjoy your shower spa. Flow Rate is 2.4 GPM (gallons per minute) which is within the federal standard of 2.5 GPM.
สเปคสินค้า
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1004MB
    Showerhead Sizes: 8", 10", 12", 16"
    Material: Stainless Steel
    Finish: Matte Black
    Feature 1: Rain Shower
    Mount Method: Wall Mount
    Connection: 1/2" US standard.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.shower-head_fs1004mb
  • Product familyCommercial
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Heads
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 17 19
  • OmniClass TitleShower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures