เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
FontanaShowers

Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet

Combining architectural forms with sensual design lines, Fontana Rio classic oil rubbed bronze bathroom sink faucet and accessories bring a touch of modern elegance to your bathroom. This sink faucet exemplifies the FontanaShowers collection understated style. Easy-to-install, leak-free and the spout feature laminar flow, which helps conserve water while preventing splashing. Individuals and families can trust that this faucet will remain rust, corrosion, and tarnish resistant throughout years of use due to its solid brass construction.
สเปคสินค้า
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9655
    Number of Handles: 2 Lever
    Hot and Cold Water: Yes
    Finish
    : Oil Rubbed Bronze
    Core Material: Ceramic
    Faucet Material: Solid Brass.

    Keywords: Basin Mixer, faucets, Sink Faucets, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sink-faucet_fs9655
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Faucets
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2023-05-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures