เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fontana Showers Bathroom Faucet Brass Concealed Mixer built-in Thermostat 2 Function Mixer, Black Finish
FontanaShowers

Fontana Showers Bathroom Faucet Brass Concealed Mixer built-in Thermostat 2 Function Mixer, Black Finish

This Fontana Shower Mixer is capable of delivering superior performance with a solid construction for long durability that will upgrade your bathroom with a modern and cool look for a long period of time. When it comes to new bathroom upgrades, FontanaShowers offers shape, finishes and styles that you've been looking for.
สเปคสินค้า
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS-1199
    Finish : Black
    Size : 131-200mm
    Shower Valve Functions: 2
    Installation: Wall Mounted
    Cold/Hot Water Control Type: Auto-Thermostat Control
    Material: Brass
    Style: Contemporary
    Quantity: 1 Pc.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.thermostatic-shower-mixers_fs-1199
  • Product familyShower Set
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Thermostatic Shower Mixers
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures