เผยแพร่สินค้าของคุณ
Commercial Restroom Brushed Gold Touchless Automatic Sensor Hands-Free Faucet
FontanaShowers

Commercial Restroom Brushed Gold Touchless Automatic Sensor Hands-Free Faucet

Looking for a touchless faucet that will add a touch of class to your commercial space? Then our Commercial Restroom Brushed Gold Touchless Automatic Sensor Hands-Free Faucet is the right choice for you. This stylish and sleek faucet is perfect for any business, from restaurants to office buildings airports or shopping malls. The modern design is sure to impress your clients and customers, while the touchless feature makes it extremely convenient and easy to use.
สเปคสินค้า
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-108BG
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Gold
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    BIM Object: Touchless bathroom faucet available in BIM object file
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.touchless-faucet_fs-108bg
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Touchless Sensor Faucets
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2023-05-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย