เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fontana Commercial Architectural Design Automatic Touchless Faucet in Chrome
FontanaShowers

Fontana Commercial Architectural Design Automatic Touchless Faucet in Chrome

Fontana Commercial Architectural Design Automatic Touchless Faucet in Chrome
สเปคสินค้า
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-9831C
    Type: Sink Faucet
    Type: Chrome
    Installation Type: Deck Mount
    Style: Contemporary
    Faucet Mount: Single Hole
    Sensing field: 5-30cm adjustable
    Battery life: 108000 flushes
    Sensing: Infra-red Sensor
    Surface Treatment: Polished
    Salt test: 24/48 Hours Salt Spray Test
    Usage: Commercial
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.touchless-faucet_fs-9831c
  • Product familyCommercial
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Touchless Faucets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures