เผยแพร่สินค้าของคุณ
Avion™ Floor
Avion™ Floor
    Fritz Hansen

    Avion™ Floor

    The Avion™ is inspired by a childhood fascination with aircraft - in particular, Zeppelin airships gliding across the sky. The lamp’s large, oval-like shape has a playful expression, and emits a soft and diffused light that contributes to the natural atmosphere of any space.
    สเปคสินค้า
    • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Iskos-Berlin, 2012/2023 ABOUT THE DESIGNER Iskos-Berlin Design is a partnership of Aleksej Iskos and Boris Berlin. The company was established in late 2010, but Aleksej and Boris have been working together for a number of years. In 1987, Boris co-founded Komplot Design, where Aleksej was employed for more than 11 years. This long and fruitful cooperation has allowed them to develop a shared philosophy of design. LAMP RATING AND SPECIFICATIONS Voltage: 230V Frequency: 50-60 Hz IP Rating: • Table/Floor: IP20 • Table/Floor Terrace: IP44 LOR: 70% Isolation class: Class II Light source included: No Number of light sources: 2
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Avion-Floor
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Avion™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-09-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)35.7
    • กว้าง (มิลลิเมตร)85
    • ความลึก (มิลลิเมตร)35.1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyethylene
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยฟินแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (18)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (18)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (30)