เผยแพร่สินค้าของคุณ
Caravaggio™ P0 Pendant (LED)
Fritz Hansen

Caravaggio™ P0 Pendant (LED)

Caravaggio™ lighting have gained the status of design icons. Designed by Cecilie Manz, Caravaggio upscales a timeless silhouette with a fresh, modern expression.
สเปคสินค้า
  • Height: 21,6cm/ 8.5" Width: 16,5cm/ 6.4" Colour: Opal Surface finish: Opal Material: Glass Certification and classification: Insulation Class: Class I Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Energy label: F Lightsource and electrical information: Light source:LED array, build-in LED LED lifetime (lumen maintenance): 36.000h L80 LED replaceable by enduser Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 5,3W Warranty: Standard: 2 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Caravaggio-P0
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Caravaggio™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-02
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationObject
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (30)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (20)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (18)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (18)