เผยแพร่สินค้าของคุณ
KAISER idell™ 6567-W
KAISER idell™ 6567-W
KAISER idell™ 6567-W
KAISER idell™ 6567-W
KAISER idell™ 6567-W
KAISER idell™ 6567-W
    Fritz Hansen

    KAISER idell™ 6567-W

    The KAISER idell™ lighting series is extended with a compact wall lamp, developed from existing elements within the collection. The new 6567-W model introduces a reduced format that responds to more constrained spaces while maintaining the series’ defining geometry and controlled light. Designed by Christian Dell in the 1930s, the KAISER idell™ collection reflects his work at the Bauhaus in Weimar, where form was shaped through function and material. The new wall lamp continues this approach in a more compact scale. A revised wall bracket supports both visible cable routing and concealed in-wall installation, allowing for use across residential and professional settings.

    สเปคสินค้า
    • ABOUT THE DESIGNER

      Christian Dell (1893-1974) developed a highly innovative and pioneering style of design while leading the metal workshop at the Bauhaus from 1922-1925. In 1926, Dell began sketching lamps that would change design history. His 6631 Luxus appeared for the first time in a 1936 catalogue and soon became the undisputed top model of the KAISER idell™ series.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.KAISER-idell-6567-W
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์KAISER Idell™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-08-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)135
    • กว้าง (มิลลิเมตร)147
    • ความลึก (มิลลิเมตร)319
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (18)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (30)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (10)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (18)