เผยแพร่สินค้าของคุณ
Maluma™ Pendant
Fritz Hansen

Maluma™ Pendant

Maluma features coloured, hand-blown glass, and a matching suspension. A fusion of smooth curves and frosted glass, the Maluma adds a modern expression to any setting. Available in delicate rose, deep plum, and earthy moss, the pendant adds soft colour to any room. Left off or lit, it keeps its colour giving both soft ambient light and functional downlight from its open bottom.
สเปคสินค้า
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: moss, plum, rose • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: Textile cord, 3 m • Finish: Shade: hand blown frosted coloured glass, Suspension/stem: anodized aluminum • Material: frosted glass, anodized aluminum • Name: Maluma™ • Nominal Height: 35 cm • Nominal Width: Diameter: 23.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Maluma
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Maluma™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)350
  • กว้าง (มิลลิเมตร)235
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (30)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (18)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (18)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)