เผยแพร่สินค้าของคุณ
Suspence™ P1.5 Pendant
Fritz Hansen

Suspence™ P1.5 Pendant

3.4 จาก 5 ดาว3.4(14 รีวิว)
In the making of the Suspence™ lamp series, the designers sought to translate movement into a physical shape: a water droplet suspended in air. The final form appears as an uninterrupted whole, enhanced by its monochrome expression and natural soft curve.
สเปคสินค้า
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: light grey, powder burgundy, pale pearl • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: PVC cord, 3 m • Finish: Shade: aluminum/ diffuser: polycarbonate (PC) • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: PVC cord, 3 m • Finish: Shade: aluminum/ diffuser: polycarbonate (PC) • Material: aluminum, polycarbonate • Name: Suspence™ P1.5 • Nominal Height: 29.8 cm • Nominal Width: Diameter: 32 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Suspence-P1point5
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Suspence™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)298
  • กว้าง (มิลลิเมตร)320
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองPolycarbonate
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (18)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (30)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (10)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (18)