เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mine SKIRTING / 100x615
Mine SKIRTING / 100x615
Mine SKIRTING / 100x615
Mine SKIRTING / 100x615
Mine SKIRTING / 100x615
Mine SKIRTING / 100x615
    Gala
    Archived

    Mine SKIRTING / 100x615

    Mine SKIRTING / 100x615.

    Colours: 161 Black, 371 Sand, PE1 Pearl.

    Finish: Satin.

    A range with sober elegance in three hues, easy to combine, with a large 50x100 cm rectified format and different sizes, as well as mesh and step, skirting and anti-slip base solutions.

    สเปคสินค้า
    • Glazed porcelain. Large formats. Rectified. Anti-slip. Floor tiles/Wall tiles, Satin, shade variation.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.G9T6FBXXX
    • Product familyMine
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceramic Tiles
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)615
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES