เผยแพร่สินค้าของคุณ
BITUTHENE® 4000 Waterproofing System (US version)
BITUTHENE® 4000 Waterproofing System (US version)
    GCP

    BITUTHENE® 4000 Waterproofing System (US version)

    GCP Applied Technologies’ (“GCP”) BITUTHENE® 4000 system combines a robust, flexible, pre-formed membrane made of a high performance, cross laminated, HDPE carrier film with a tacky, self-adhesive rubberized asphalt compound and BITUTHENE® 4000 surface conditioner.

    BITUTHENE® 4000 surface conditioner is water-based primer that is specifically formulated to promote adhesion by binding dust and concrete efflorescence to help provide a suitable surface for the BITUTHENE® 4000 waterproofing membrane. For convenience, BITUTHENE® 4000 surface conditioner is packaged inside each roll of BITUTHENE® 4000 membrane.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Bituthene_4000_Waterproofing
    • Product familyWaterproofing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Below Ground Applications
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyethylene
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
    • IFC classificationBuilding Element
    • Uniclass 2015 CodeSs_32
    • Uniclass 2015 DescriptionDamp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDampproofing and Waterproofing
    • OmniClass Number23-13 25 17
    • OmniClass TitleWaterproofing