เผยแพร่สินค้าของคุณ
Geberit Pluvia roof outlet 12 l with clamping ring for plastic membranes
Geberit
Archived

Geberit Pluvia roof outlet 12 l with clamping ring for plastic membranes

Geberit has been setting standards for roof drainage for decades with the Geberit Pluvia negative pressure system. The special construction of the Geberit Pluvia roof outlet ensures that the feed pipes and discharge stacks will fill rapidly and without air pockets when it rains. A closed water column forms in the pipes which generates negative pressure in the piping system and causes the water to be suctioned off as a result. The discharge velocity and capacity increases considerably in comparison with conventional outlets, despite the smaller pipe dimensions. The high flow velocity of the water improves the self-cleaning forces and minimises the danger of blockages in the pipes.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.359003001
  • Product familyRoof drainage systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pluvia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-03-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationPipe Fitting
  • UNSPSC nameRoofing drains
  • UNSPSC code30151605

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)