เผยแพร่สินค้าของคุณ
Multimodulo
Geoplast

Multimodulo

Formwork for ventilated floor

สเปคสินค้า
  • Multimodulo is a recycled plastic formwork for the construction of ventilated foundations. It includes 4 elements in a single one, thus ensuring high standards of strength. It is very stable and easy to install since it has nine support points for each element.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Multimodulo
  • Product familyFOUNDATIONS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Foundation products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)130
  • กว้าง (มิลลิเมตร)710
  • ความลึก (มิลลิเมตร)710
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolypropylene
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ดาดฟ้าและแผ่นพื้น
  • Uniclass 2015 CodeTE_10
  • Uniclass 2015 DescriptionFormwork
  • CSI MasterFormat 2014 Code31 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRadon Mitigation