เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower Seat GIO-X819P/30
Goman

Shower Seat GIO-X819P/30

FOLDING SHOWER SEAT GIOTTO STAINLESS STEEL
สเปคสินค้า
  • SEAT FOLDING SHOWER SAFETY, MADE UP OF 3 COMPONENTS MADE OF STAINLESS STEEL WITH COATING EPOXY POLYESTER, WITH: PLATE FIXING WALL STAINLESS STEEL 304 4 HOLES, COVER IN STAINLESS STEEL CHROME SEAT MADE IN HDPE WHITE POLYETHYLENE HIGH DENSITY. WHITE MATT 9016. WALL PLATE SIZE FROM MM OVAL 230 (W) X 100 (H), DIAMETER SITTING MM 320, MM CENTRAL HOLE FOR EVACUATION 25. EC MEDICAL DEVICE, GUARANTEED 10 YEARS. LOAD CAPACITY 150 KG. TYPE: GOMAN GIOTTO SERIES ARTICLE GIO-X819P/30
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.GIO-X819P-30
  • Product familyFolding seat
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์GIO
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-01-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)100
  • กว้าง (มิลลิเมตร)320
  • ความลึก (มิลลิเมตร)390
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองPolyethylene
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • OmniClass Number23-25 45 11 23 19
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Shower Seats
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)