เผยแพร่สินค้าของคุณ
Handle MIA-XM80/94
Goman

Handle MIA-XM80/94

HANDLE CM. 80 MIA INOX CHROME
สเปคสินค้า
  • LINEAR SAFETY HANDLE, CONSISTING OF 3 COMPONENTS, MADE OF AISI304 STAINLESS STEEL TUBE, Ø32X1.5 MM AND ALUMINUM COATED WITH GALVANIC CHROME, COMPLETE WITH ALUMINUM WALL FIXING PINS AND STEEL M6 LOCKING GRUBBLE. DIMENSION MM 800 (L) X 87 (P) X 32 (H). CHROME COMPLEMENTS. CE MEDICAL DEVICE, 10 YEAR WARRANTY. LOAD CAPACITY 150KG. TYPE GOMAN MIA SERIES CODE MIA-XM80/94
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MIA-XM80-94
  • Product familySupporting bars
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์MIA
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-01-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)32
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)87
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)