เผยแพร่สินค้าของคุณ
Handle MIA-XMA1/94
Goman

Handle MIA-XMA1/94

MIA HANDLE 45 ° CM 25X25 INOX CHROME
สเปคสินค้า
  • 45° SAFETY HANDLE CM 25X25, CONSISTS OF THREE COMPONENTS, MADE OF STAINLESS STEEL AISI304, TUBE Ø32X1.5 MM AND ALUMINUM WITH GALVANIC CHROME FINISHING, COMPLETE WITH ALUMINUM FIXING PINS AND M6 GRUB SCREW. CHROME COMPLEMENTS. DIMENSION MM 250 (L) X 250 (H) X 87 (P). LOAD CAPACITY 150 KG. TYPE GOMAN CODE MIA-XMA1/94
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MIA-XMA1-94
  • Product familySupporting bars
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์MIA
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-01-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)204
  • กว้าง (มิลลิเมตร)440
  • ความลึก (มิลลิเมตร)87
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)