เผยแพร่สินค้าของคุณ
MATT ANTHRACITE SHELF  PR-L140/39
Goman

MATT ANTHRACITE SHELF PR-L140/39

matt anthracite double layer melamine shelf, with brackets, without holes
สเปคสินค้า
  • countertop matt anthracite top without holes with fixed brackets. made of mdf panels with double-layer melamine finishing. panels composed of pressed wood fibers, linked together by synthetic resin-based glues. the fibers are distributed evenly and compactly over the entire thickness of the panel, which is therefore endowed with great dimensional stability and homogeneity. the panel is superficially coated with a cellulose-based decorative film impregnated with melamine resin. the hot pressing of the decorative film on the mdf panels determines its "ennobling". the melamine contained in the film melts and penetrates into the MDF support, forming a completely homogeneous surface layer, resistant to burns, chemical reagents, abrasion and alteration of colors. dimensions 1400 (l) x 500 (p) x 40 (h) mm. Goman type code PR-L140/39.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PR-L140-39
  • Product familyWash basins
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์TOP
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-23
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationDiscrete Accessory
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)