เผยแพร่สินค้าของคุณ
Washbasin SHINE SH-401/01
Goman

Washbasin SHINE SH-401/01

WALL-HUNG WASHBASIN SHINE CM. 65x52 IN GLOSSY WHITE POLITEK
สเปคสินค้า
  • Politek washbasin, glossy white color, ergonomic for the disabled, with elbow rest area, without overflow. Prepared for wall installation with fixing plugs. The taps must be of the single-hole type. Complies with European standard EN 14688 for CE marking. dimensions: mm 650 (l) x 516 (p) x 170 (h). type Goman code SH-401/01
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SH-401-01
  • Product familyWash basins
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SH
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-01-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)170
  • กว้าง (มิลลิเมตร)650
  • ความลึก (มิลลิเมตร)516
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyester resin
  • วัสดุรองPolyester resin
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10.2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)