เผยแพร่สินค้าของคุณ
Indoor hydrant 25: HW-25N-SK-20/30
Indoor hydrant 25: HW-25N-SK-20/30
Indoor hydrant 25: HW-25N-SK-20/30
Indoor hydrant 25: HW-25N-SK-20/30
    Gras

    Indoor hydrant 25: HW-25N-SK-20/30

    Surface-mounted - N
    Model S – special cross hydrant with a reel on a truck up to ¾ of reel depth. Recommended in spaces with limited area for installation.
    Internal hydrant for semi rigid fire hose DN25

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hw_25n_sk_20_30
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1080
    • กว้าง (มิลลิเมตร)300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)98
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
    • IFC classificationBlock
    • UNSPSC nameHydrants
    • UNSPSC code40141726
    • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFire hydrant systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 81.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Hydrants
    • OmniClass Number23-29 25 13
    • OmniClass TitleFire Hydrants

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ เอเชีย โอเชียเนีย
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (69)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (17)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (32)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (24)