เผยแพร่สินค้าของคุณ
Indoor hydrant 25: HW-25NW-K-20/30 SLIM MODULAR 150 + G-Slim
Indoor hydrant 25: HW-25NW-K-20/30 SLIM MODULAR 150 + G-Slim
Indoor hydrant 25: HW-25NW-K-20/30 SLIM MODULAR 150 + G-Slim
Indoor hydrant 25: HW-25NW-K-20/30 SLIM MODULAR 150 + G-Slim
    Gras

    Indoor hydrant 25: HW-25NW-K-20/30 SLIM MODULAR 150 + G-Slim

    Hydrant depth is only 150mm
    NOTE: K model – supplied in two modules: extinguisher cabinet and hydrant cabinet for own assembly
    Surface-mounted N and recess-mounted W (frame – optional elements are required)
    Combi Module Model – a surface-mounted hydrant, extended with a 4kg powder extinguisher cabinet, adapted to self-extension with concealing elements for embedded installation.
    Internal hydrant for semi rigid fire hose DN25

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hw_25nw-k_20_30_slim_150
    • Product familyModular hydrants
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modular hydrants
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)795
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1025
    • ความลึก (มิลลิเมตร)150
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)38
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
    • IFC classificationBlock
    • UNSPSC nameHydrants
    • UNSPSC code40141726
    • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFire hydrant systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 81.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Hydrants
    • OmniClass Number23-29 25 13
    • OmniClass TitleFire Hydrants

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ เอเชีย โอเชียเนีย
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (69)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (17)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (32)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (24)