เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hakron LV-ZN
Hakron LV-ZN
    Hakron Nederland B.V.

    Hakron LV-ZN

    The Compri LV-ZN lead replacement of polyester is used as a water barrier in a variety of details.

    For this purpose, are also indoor addition to the straight lengths and outside corners, and end pieces available in different versions.

    The parts are provided with a lap joint which is connected with a waterproof and flexible polymer kit.

    The visible edges of which are provided with a flame-resistant gray coating which thus has the appearance of lead.

    In addition to the standard profiles and angles are also available custom-fittings. Ask our technical advisors in time for the possibilities.

    Characteristics:

    Fast assembly and light in weight (about 3 kg / m 2 )
    Fixed inside "outside corners and end pieces
    Available in any RAL color
    Less prone to theft compared Lead
    Trade lengths of 2500 mm
    Side view of gray flame retardant coating (RAL 7005)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Compri_LV-ZN
    • Product familyLead Replacement Compri
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lead replacement
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)150
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)3
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.29
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_20_96_71
    • Uniclass 2015 DescriptionReinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleReinforcement Bars
    • OmniClass Number23-13 31 21 11 21
    • OmniClass TitleReinforcement Accessories