เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hakron Voegenband Type D330
Hakron Voegenband Type D330
Hakron Voegenband Type D330
    Hakron Nederland B.V.

    Hakron Voegenband Type D330

    An inner or outer joint tape of rubber-like material for expansion joints in waterproof walls and floors.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.voegenband-D330
    • Product familyJoint Tape
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์B330
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)330
    • กว้าง (มิลลิเมตร)330
    • ความลึก (มิลลิเมตร)22500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักRubber
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม