เผยแพร่สินค้าของคุณ
MT100SE Profiled Roof Sheet
Hiansa

MT100SE Profiled Roof Sheet

Hiansa's MT-100 SE profile is specially designed for lost formwork and as a roof support. It is defined by the 100 mm of fret height, which gives this profile a very good resistance for important lights. It is manufactured in thicknesses ranging from 0.70 mm to 1.20 mm. Its useful width is in675 mm, and its usual length between 2,000 and 14,000 mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hiansa-cub-mt100SE
  • Product familyProfiled Sheet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Profiled Roof
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-07-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)100
  • กว้าง (มิลลิเมตร)675
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • UNSPSC nameRoofing materials
  • UNSPSC code301515
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Roof Panels
  • OmniClass Number23-13 39 27 11 13
  • OmniClass TitleSheet Metal Roofing
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings
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
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (11)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (21)