เผยแพร่สินค้าของคุณ
MT68 Profiled Deck Sheet
Hiansa

MT68 Profiled Deck Sheet

The Hiansa MT-68 DECK has been specifically designed for deck roofs, and comes in a 56mm rib height, with thicknesses from 0.7 to 1.2 mm. Its useful width is 880 mm. with lengths of between 1,000 and 14,000mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hiansa-deck-mt68
  • Product familyProfiled Sheet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Profiled Deck
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)68
  • กว้าง (มิลลิเมตร)880
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ดาดฟ้าและแผ่นพื้น
  • IFC classificationRoof
  • UNSPSC nameSteel profiles
  • UNSPSC code30102304
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_51_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal profiled sheets
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Roof Panels
  • OmniClass Number23-13 39 33
  • OmniClass TitleRoof Decking
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (21)