เผยแพร่สินค้าของคุณ
EASY AGRO 5GR Roof Insulated sandwich panel
EASY AGRO 5GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    EASY AGRO 5GR Roof Insulated sandwich panel

    Roof panel without Flashing for Agricultural Use. A panel developed for agricultural facilities. The interior coating is a plastic laminate made from polyester resin and reinforced with fibreglass. The ribs on its exterior face provide this panel with excellent rigidity, while its foam core provides high levels of heat insulation. This panel provides livestock facilities with optimum thermal insulation with energy efficiency and low ceiling heights.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hiansa-easy-agro-5gr
    • Product familyRoof Sandwich Panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Sandwich Panel Visible Fixing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • วัสดุรองPolyurethane
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural roofing units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • OmniClass Number23-13 35 21 19 15
    • OmniClass TitleStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (21)