เผยแพร่สินค้าของคุณ
EASY CUB 3GR Roof Insulated sandwich panel
EASY CUB 3GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    EASY CUB 3GR Roof Insulated sandwich panel

    Roof panel – without Flashing. A double corrugated sheet panel with 3 ribs, to increase mechanical resistance, with a PUR and PIR foam-insulating core, and a visible bolt-on securing system. Attachment uses the overlapping rib on two adjoining panels, which together with a steel piece with EDPM, ensure the water tightness of the assembly with the use of self-drilling screws.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hiansa-easy-cub-3gr
    • Product familyRoof Sandwich Panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Sandwich Panel Visible Fixing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolyurethane
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural roofing units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • OmniClass Number23-13 35 21 19 15
    • OmniClass TitleStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (21)