เผยแพร่สินค้าของคุณ
POLIMER Lighting Panel
Hiansa

POLIMER Lighting Panel

This is a honeycomb polycarbonate panel that has been created to cover lighting needs on roofs, that has been combined with our Sandwich Panel without Flashings model. This panel is 30mm thick and is formed by 6 walls of rectangular cells (air chambers), which provide the product with excellent thermal insulation. Due to its expansion characteristics, holes need to be made in the upper part of the flanges, with diameters of between 5 to 7mm larger than the bolts used.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hiansa-ilumina-polimer
  • Product familyLighting Panel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting Panel without Flashing
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)30
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolycarbonate
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
  • IFC classificationRoof
  • UNSPSC nameSkylights
  • UNSPSC code301718
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlastic Paneling
  • OmniClass Number23-17 17 00
  • OmniClass TitleSkylights
  • CSI UniFormat II CodeB3020
  • CSI UniFormat II TitleRoof Openings
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
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (11)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (21)