เผยแพร่สินค้าของคุณ
ULTRA EASY CUB 5GR Roof Insulated sandwich panel
ULTRA EASY CUB 5GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    ULTRA EASY CUB 5GR Roof Insulated sandwich panel

    Roof panel with High performance polyurethane. A double corrugated sheet panel with 5 ribs, to increase mechanical resistance, with a PUR and PIR foam-insulating core, and a visible bolt-on securing system. Attachment uses the overlapping rib on two adjoining panels, which together with a steel piece with EDPM, ensure the water tightness of the assembly with the use of self-drilling screws.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hiansa-ultra-easy-cub-5gr
    • Product familyRoof Sandwich Panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์High performance polyurethane
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolyurethane
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural roofing units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • OmniClass Number23-13 35 21 19 15
    • OmniClass TitleStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (11)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (21)