เผยแพร่สินค้าของคุณ
HQST 100D-SSP 100 Watt 12 Volt Monocrystalline Solar Panel
HQST

HQST 100D-SSP 100 Watt 12 Volt Monocrystalline Solar Panel

  • High module conversion efficiency. Bypass diodes minimize power drop caused by shade and ensure excellent performance in low-light environments.
  • Package includes: One Solar Panel. For Good Partner Z bracket, please search B06Y5QX9VX. Good value compact design solar panel with higher efficiency solar cells that help increase space efficiency. Dimensions: 35.6x25.9x1.2 in
  • Pre-drilled holes on the back of the panel allow for fast mounting and securing. Compatible with different mounting systems such as Z-brackets, Pole Mounts, and Tilt Mounts.
  • EL tested solar modules; no hot-spot heating guaranteed. Advanced encapsulation material with multilayered sheet laminations to enhance cell performance and provide a long service life. Corrosion-resistant aluminum frame for extended outdoor use, allowing the panels to last for decades. withstand high winds (2400Pa) and snow loads (5400Pa). TPT back sheet ensures smooth performance over a long period of time.
  • Warranty: 25-year power output warranty: 5 year/95% efficiency rate, 10 year/90% efficiency rate, 25-year/80% efficiency rate; 5-year material and workmanship warranty

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Max Power at STC: 100W
    Open Circuit Voltage: 21.3V
    Short Circuit Current: 5.83A
    Opitmum Operating Voltage: 18V
    Optimum Operating Current: 5.58A
    Operating Temperature: -40℃ to 90℃
    Dimensions: 904x657x30mm / 35.6x25.9x1.2 in
    Weight: 6.5kg / 14.3 lbs

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HQST-100D-SSP-100-Watt-12-Volt-Monocrystalline-Solar-Panel
  • Product familySolar
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solar Panel
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOther
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
  • UNSPSC namePower sources
  • UNSPSC code2610
  • CSI MasterFormat 2014 Code48 14 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSolar Energy Collectors
  • OmniClass Number23-19 25 11 19 15
  • OmniClass TitleSolar Panels

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (48)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (33)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)