เผยแพร่สินค้าของคุณ
HQST 50P 50 Watt 12 Volt Polycrystalline Solar Panel
HQST

HQST 50P 50 Watt 12 Volt Polycrystalline Solar Panel

  • Fully self powered off-grid system, maximizes system output by reducing mismatch loss. Portable back up power. Perfect for various off-grid applications that include 12 and 24 volts arrays, water pumping systems, signaling systems, charge batteries in RV, marine, trailer, cottage, cabin water pumping and other off-grid applications.
  • HQST 50W 12V solar panel is perfect for 12 volt battery charging or multiple panels can be wired in series for 24/48 volt battery charging or for grid-tied applications. Includes MC4 connectors to plug into existing HQST solar system. Diodes are pre-installed in junction box and a pair of 1.2in 12AWG cables.
  • Package includes: Panel Only. For Good Partner Z bracket, please search B06Y5QX9VX. Pre-drilled holes compatible with ground mounts, Z-brackets, pole mounts and tilt mounts.
  • Corrosion-resistant aluminum frame for extended outdoor use, allowing the panels to last for decades Anti-reflective, high transparency, low iron-tempered glass with enhanced stiffness and impact resistance. IP65 rated junction box provides complete protection against environmental particles and low pressure water jets.
  • HQST provides complete after-sales service, including 25-year power output warranty, 5-year material and workmanship warranty and easy-to-reach customer support.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Maximum Power at STC (Pmax): 50 W
    Optimum Operating Voltage (Vmp): 19.8 V
    Optimum Operating Current (Imp): 2.53 A
    Open Circuit Voltage (Voc): 23.3 V
    Short Circuit Current (Isc): 2.63 A
    Maximum System Voltage: 600 VDC UL
    Maximum Series Fuse Rating: 15 A

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HQST-50P-50-Watt-12-Volt-Polycrystalline-Solar-Panel
  • Product familySolar
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solar Panel
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOther
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
  • UNSPSC namePower sources
  • UNSPSC code2610
  • CSI MasterFormat 2014 Code48 14 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSolar Energy Collectors
  • OmniClass Number23-19 25 11 19 15
  • OmniClass TitleSolar Panels

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (48)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (33)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)