เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
idealstandard/products/4b32cd36-ef97-464a-952f-7d0961a0ea71
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
ANGLE STOP VALVE BUILT IN CHROME 1/2 & ESC
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Ideal Standard
ติดตาม
ANGLE STOP VALVE BUILT IN CHROME 1/2 & ESC
ANGLE STOP VALVE BUILT IN CHROME 1/2 & ESC
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
A2129
Product family
OTHER
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Basin Mixer
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2017-05-15
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
60
กว้าง (มิลลิเมตร)
25
ความลึก (มิลลิเมตร)
74
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.idealstandard.cz
คู่มือการติดตั้ง
http://www.idealstandard.cz
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.idealstandard.cz
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Brass
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
0.16
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
IFC classification
Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_87_96
Uniclass 2015 Description
Washbasin manual water supply sets
พื้นที่การขาย
ยุโรป
เช็กเกีย
สินค้าใกล้เคียง
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
ดาวน์โหลด
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
ดาวน์โหลด
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
ดาวน์โหลด
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
ดาวน์โหลด
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
ดาวน์โหลด
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
ดาวน์โหลด