เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 Control and Round Escutcheon
Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 Control and Round Escutcheon
Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 Control and Round Escutcheon
Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 Control and Round Escutcheon
Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 Control and Round Escutcheon
    Ideal Standard

    Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 Control and Round Escutcheon

    Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 2-Control (2 Outlet)Square Escutcheon
    สเปคสินค้า
    • • Single push/flow control operation • Thermostatic temperature control • Temperature handle to have temp stop override at 40C (factory set) • Push control handles to be Metal • Temperature control material Metal • Round wall escutcheon ZDC dia 157-158mm • Escutcheon thickness to be max. 10mm • Button dimensions to be in line with chosen design • Building in depth to be as existing Easy-Box • Sealing of face plate should be equivalent to our existing Easy-Box products. • Possibility to equip with distance frame on a later stage • Possibility to equip with existing extension kit – 20mm and 40mm (ideally existing A960704NU, A962476NU) • Number of part joins to be minimise to facilitate easy cleaning • Packaging – ISI Picture Box • Available in different finishes, (AA) Chrome, (A2) Brush Gold,(A5) Magnetic Grey and (GN) Silver Storm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.A7295
    • Product familyNavigo
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Taps & Mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)215
    • กว้าง (มิลลิเมตร)172
    • ความลึก (มิลลิเมตร)180
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.85
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShower manual water supply sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    กรีซ
    เช็กเกีย
    เนเธอร์แลนด์
    บัลแกเรีย
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    รัสเซีย
    สเปน
    สหราชอาณาจักร
    อิตาลี