เผยแพร่สินค้าของคุณ
Silver Basin Mixer 3 Hole Wall Mounted Dual Control 150mm Projection Spout
Ideal Standard

Silver Basin Mixer 3 Hole Wall Mounted Dual Control 150mm Projection Spout

Silver dual control three hole wall mounted basin mixer with 150 mm projection spout - lever handles
สเปคสินค้า
  • Basin mixer 3 hole wall mounted dual control 150 mm projection spout
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.E0063
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water supply fittings for wash basins and troughs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)106
  • กว้าง (มิลลิเมตร)258
  • ความลึก (มิลลิเมตร)164
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.73
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationValve
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เกาะไอล์ออฟแมน
เกิร์นซีย์
เจอร์ซีย์
สหราชอาณาจักร
ไอร์แลนด์